Válvula dosadora de diafragma TESCOM™

A válvula dosadora de diafragma fornece um controle de vazão preciso de gases de alta pureza em conjuntos de ponto de uso ou em combinação com reguladores de pressão. Ideal para o controle da vazão do meio de processo com aplicações de alta precisão e laboratórios, pesquisa e desenvolvimento e analisadoras. Essa válvula também é adequada para aplicações de ECD (Detector de captura eletrônica).

especificações

Pressão nominal PN20,0 bar/290 psig
Diâmetro nominalDN 2
MaterialCorpo: Latão ou Aço Inoxidável<br>Superfície das outras peças: revestidas de latão, cromo<br>Diafragma: Hastelloy®<br>
Temperatura de operação-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Capacidade de vazãoCv = 0,024
PesoVálvula dosadora de diafragma sem placa de montagem na parede: 0,66 lb/0,3 Kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.