Regulador de diafragma TESCOM™ DV
especificações
| Faixa de pressão controlada | 760 - 50 mm Hg absoluto |
| Material | Corpo: alumínio niquelado ou latão<br>Diafragma: Buna-N, etileno propileno, Viton®<br>O-Ring: Buna-N, etileno propileno, Viton®nn |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300 e latão<br> |
| Temperatura de operação | Buna-N: -40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F<br>Etileno propileno: -40 °C a 121 °C/-40 °F a 250 °F<br>Viton®: -26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4" SAE, NPTF, MS33649<br>1/8" NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,25 |
| Tipo de carga: Vácuo padrão SEM PURGAMENTO | Ajuste do botão manual<br>Ajuste de chave de fenda<br>Ajuste manual do castelo aprisionado<br>Ajuste do parafuso da tampa capturada<br>Cúpula carregada<br> |
| Tipo de carga: vácuo padrão PURGAMENTO CONSTANTE | Ajuste do botão manual<br>Ajuste de chave de fenda<br>Ajuste manual do castelo aprisionado<br>Ajuste do parafuso da tampa capturada<br> |
| Peso | Latão: 1,1 kg/2,4 lb.<br>Alumínio: 0,5 kg/1 lb.<br> |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |