Válvula de alta pressão para gás TESCOM™

Válvula de alta pressão para fornecimento de gases de alta pureza em linhas de suprimento de gases em laboratório. Ideal para sistemas de alta pressão e de alta vazão. Adequada para aplicações de gás de pureza 5.0. Este produto também é usado nas principais linhas e soluções de painéis especiais.

especificações

Largura nominal (DN)Válvula de linha: 0,394 pol./10 mm
Pressão nominalVálvula de linha: 4351 psig/300 bar
Temperatura de operação-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
MaterialCorpo: latão<br>Junta do eixo: pacote de O-ring, FSI <br>Sede <br>Válvula de linha: PA 6.6, O2: Vespel®
Conexão de entrada e saídaVálvula de linha: fêmea de 1/2 G
PesoVálvula de linha: 0,65 kg/1,4 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.