Válvula de corte com diafragma de metal TESCOM™

A válvula de corte com diafragma de metal é projetada para uso com gases inertes, reativos, corrosivos (corpo em aço inoxidável), inflamáveis e oxidantes e misturas de gases. Ideal para uso em laboratórios, pesquisa e desenvolvimento e analisadores e componentes de corte de linha em sistemas centrais de suprimento de gás puro.

especificações

Pressão nominal580 psig/40,0 bar
Temperatura de operação-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Tamanho e tipo da portaNPTF 1/4
MaterialCorpo<br>D43712: latão<br>D43715 / D44932: aço inoxidável<br>D44931: latão cromado <br>Diafragma: aço inoxidável
PesoD43712/D44931: 0,8 lb/0,35 kg<br>D43715/D44932: 0,9 lb/0,40 kg
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou um sistema completo, entre em contato com seu escritório de vendas local.