Válvulas de laboratório TESCOM™ série VAVG

As séries VA e VG são válvulas acionadas por ar com a opção normalmente aberta/normalmente fechada, pressões de operação de 414, 690 e 1.034 bar/6.000, 10.000 e 15.000 psig, ciclo de vida extremamente alto e válvula solenoide integrada opcional. Adequada para aplicações de líquido e gás. Ideal para uso em testes de ciclo de alta pressão, painéis de controle pneumático e hidráulico e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

especificações

Pressão máxima de operação3.500, 6.000, 10.000 psig/241, 414, 690 bar
Material do corpoLatão, aço inoxidável 316
Material da sedeCTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-ringsBuna-N, Kalrez®, Viton®, etileno-propileno (E.P.), uretano
Anéis de segurançaTeflon®, CTFE
Haste da válvulaAço inoxidável 17-4
Peças restantesAço inoxidável 316, latão
Tipo e tamanho da porta da série VANPTF 1/4 pol., NPTF 3/8 pol., SAE 1/4 pol., NPTF 1/8 pol. (muda Cv para 0,5)
Tipo e tamanho da porta da série VGNPTF 3/8 pol., NPTF 1/2 pol., NPTF 3/4 pol., SAE 3/8 pol., SAE 1/2 pol.
Capacidade de vazãoVálvula série VA: Cv = 0,75<br>Válvula série VG: CV = 2,0<br>
Peso (aproximado)Válvula série VA: 3 lb/1,4 kg <br>Válvula série VG: 5 lb/2,3 kg<br>
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.