Controle de pressão da válvula TESCOM™ série VJ

As válvulas manuais da série VJ oferecem pressão de controle de 6.000 e 10.000 psig/414 e 690 bar. Disponível em padrões globo e de ângulo. Ideal para uso em painéis de controle de pressão e equipamentos de apoio de solo (GSE).

especificações

Pressão máxima de operaçãoCorpo em aço inoxidável 316: 10.000 psig/690 bar<br>Corpo em latão: 6.000 psig/414 bar
Material do corpoAço inoxidável 316 ou latão
Material da sedeCTFE, Nylatron, Peek, Teflon® ou Vespel®
Anel de segurançaTeflon®
O-ringsBuna-N, etileno-propileno, Kalrez® ou Viton®
Demais peçasMonel® e latão ou aço inoxidável
Temperatura de operaçãoConsulte a folha de dados
Tamanho e tipo da porta1/4 pol., 3/8 pol. (disponível apenas no padrão globo)<br>BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Capacidade de vazãoCv = 0,49 ângulo<br>Cv = 0,28 globo
Peso1,5 lb/0,7 Kg.
Informações adicionaisPara obter modificações personalizadas ou um sistema completo, entre em contato com seu escritório de vendas local.