Pressão do manifold da válvula TESCOM™ série VK
especificações
| Pressão máxima de operação | Aço inoxidável: 10.000 psig/689 bar<br>Latão: 6.000 psig/414 bar |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316 ou latão |
| Material da sede | CTFE, Peek, Teflon® ou Vespel® |
| Anel de segurança | CTFE |
| O-rings | Buna-N, etileno-propileno, Kalrez® ou Viton® |
| Demais peças | Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 |
| Temperatura de operação | Consulte a folha de dados |
| Tamanho e tipo da porta | 1/4, 1/2<br>NPTF, MS33649 |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,28 |
| Peso | 2,3 kg/5 lb |
| Informações adicionais | Para obter modificações personalizadas ou um sistema completo, entre em contato com seu escritório de vendas local. |