Válvula de pressão a gás TESCOM™ série VM
especificações
| Pressão máxima de operação | 6.000 psig/414 bar |
| Corpo, interno e válvula | Aço inoxidável 316 |
| Material da sede | Vespel® |
| Anel em O | Buna-N, Kalrez®, Viton®, etileno-propileno, uretano |
| Anel de segurança | Teflon® |
| Temperatura de operação | Consulte o seletor do número de peça |
| Tipo e tamanho da porta | 3/4, 1<br>SAE, NPTF, MS33649 |
| Capacidade de vazão | Cv = 4,5 |
| Tipo de carga | Operada a ar |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |