Válvula de alta pressão TESCOM™ série VN
especificações
| Pressão máxima de entrada | 10.000 psig/689 bar |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316 |
| Material da sede | Vespel® SP1 |
| O-rings | Buna-N, Etileno-Propileno ou Viton® |
| Anel de segurança | Teflon® |
| Anel de desgaste | PEEK |
| Hubs Grayloc | Nitronic 60 |
| Peças restantes | Aço inoxidável 316, aço inoxidável 17-4 |
| Temperatura de operação | –20 °F a 165 °F/–29 °C a 74 °C |
| Tipo e tamanho da porta | Hub Grayloc rosqueado de 1-1/2 pol. |
| Capacidade de vazão | Cv = 20 |
| Peso | 35 lb/15,9 kg |
| Tipo de carga | Manual |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |