Válvula operada a ar, de 3 vias TESCOM™ VT

A válvula de 3 vias da série VT proporciona um alto ciclo de vida útil em um design compacto. Disponível nas versões de corte de 3 vias e 2 posições e proporcional de 3 vias.
A versão de corte de 3 vias e 2 posições é ideal para uso em testes de ciclo de pressão de componentes, válvula seletora de duas fontes, aplicações de abastecimento e despejo (ex.: enchimento do recipiente de airbag, enchimento de molas a gás) e corte de emergência. Adequada para aplicações hidráulicas e pneumáticas.
A versão proporcional de 3 vias controla com precisão a mistura ou concentração de fluidos de alta pressão em postos de reabastecimento de hidrogênio ou outras aplicações industriais de mistura ou desvio.

especificações

Pressão de operação<strong>Corte de 2 posições:</strong> 3.500, 6.000, 10.000 psig / 241, 414, 690 bar<br><strong>Válvula proporcional:</strong> 15.000 psig / 1.034 bar
Material do corpo<strong>Corte de 2 posições:</strong> aço inoxidável 316 ou latão<br><strong>Válvula proporcional:</strong> aço inoxidável 316L
Ajuste metálico<strong>Corte de 2 posições:</strong> aço inoxidável 316, aço inoxidável 17-4, latão (somente corpos de latão)<br><strong>Válvula proporcional:</strong> aço inoxidável 316L, aço inoxidável A286
Sede<strong>Corte de 2 posições:</strong> ETFE, PCTFE, PEEK e poliimida<br><strong>Válvula proporcional:</strong> poliimida
O-rings<strong>Corte de 2 posições:</strong> nitrila, perfluoroelastômero, FKM, etileno propileno, uretano<br><strong>Válvula proporcional:</strong> uretano
Anéis de segurança<strong>Corte de 2 posições:</strong> PTFE para ETFE e PCTFE; PCTFE para sedes de PEEK e poliimida<br><strong>Válvula proporcional:</strong> PTFE e PCTFE
Temperatura de operação<strong>Corte de 2 posições:</strong> consulte o seletor de número de peça<br><strong>Válvula proporcional:</strong> -30 °F a +185 °F / -34 °C a +85 °C
Tipo e tamanho da porta<strong>Corte de 2 posições:</strong> 1/4" e 3/8"; NPTF e SAE<br><strong>Válvula proporcional:</strong> 3/8" MP, 9/16" MP
Capacidade de vazãoCv = 0,75
Peso2,3 kg/5 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.