Controlador de válvula TopWorx™ série DX modelo DX PST com HART 7
especificações
| Certificações | Intrinsecamente seguro, à prova de explosão/chamas e multiuso |
| Classificações ambientais | IP66, IP67<br>UL Tipo 4/4X |
| Rotação do eixo | 20° a 90° (consulte as outras opções adicionais de detecção de rotação de eixo com a fábrica) |
| Histerese | 0,5% |
| Repetibilidade | 0,5% |
| Linearidade | 1/4 de volta, 1% de span |
| Faixa de temperatura | sem solenoides internos e switch PST local: –40 °C a +80 °C (–40 °F a +176 °F)<br> com solenoides internos: –10 °C a +60 °C (14 °F a +140 °F)<br> com switch PST local: –20 °C a +50 °C (–4 °F a +122 °F) |
| Conexão do terminal | 26 a 14 AWG |
| Conexão pneumática | 1/4” npt (1,06Cv), 1/2” npt (3,7Cv) |
| Tipo de display | Display de cristal líquido (LCD) |
| Controles locais | Botões de pressão |
| Ação da válvula | Duplo e direto (DA) e reverso (RA) |
| Vedações | Silicone, Buna |
| Tensão do terminal 4-20ma/HART | Mín: 10 VCC<br>Máx: 33 VCC |
| Piloto/SOV 1 e piloto/SOV 2 | Mín: 22 VCC<br>Máx: 26,4 VDC<br>28W |
| Precisão do sensor de temperatura interno | ± 2,5 °C |
| Posição analógica | 0 a 100% |
| Alarme alto (H) | 22,3 mA |
| Alarme baixo (L) | < 3,5 mA |
| Consumo de corrente multiqueda | 4,0 mA |
| Resistência | 100 kOhms |