TopWorx™ Model MTS - Magnetic Target Switch

O TopWorx MTS - Magnetic Target Switch é um switch tipo barril, magnético, acionado por alvo e projetado para oferecer desempenho confiável e valor excepcional em aplicações que variam de industrial padrão a serviços extremos. Apresentando as principais certificações para áreas classificadas, incluindo IECEx, ATEX, UL, CSA e aprovações regionais disponíveis, o MTS foi projetado com uma certificação de estilo universal, facilitando a seleção do produto.

especificações

CertificaçõesGlobal
À prova de explosãoSim
Intrinsecamente seguroMTS - Corrente baixa: Sim<br>MTS - Corrente elevada: Não
Temperatura de operação mínima-40 °C
Temperatura de operação máxima85 °C
Material de contatoMTS - Corrente baixa: SPDT ródio<br>MTS - Corrente elevada: SPDT tungstênio
Proteção contra infiltraçãoIP66/67
Capacidade SILSIL 1/2; SC3
Material do invólucroAço inoxidável 316L
Roscas de montagem5/8" ou M18
Opções/tipos de conexãoCondutores, cabos
Entrada de conduíte/cabo1/2 pol. NPT ou M20
Frequência de comutação60 Hz
Faixa/distância de detecçãoMTS - Corrente baixa: 7,5 mm<br>MTS - Corrente elevada: 4 mm
DiferencialMTS - Corrente baixa: 3 mm<br>MTS - Corrente elevada: 1,5 mm
Classificações elétricas máximas (contato de ródio)CA: 0,2 A/120 V<br>CC: 1 A/24 V
Classificações elétricas máximas (contato de tungstênio)CA: 3 A/120 V, 1,5 A/240 V<br>CC: 2 A/24 V
Resistência de contatoMTS - Corrente baixa: 0,1 mm<br>MTS - Corrente elevada: 0,5 mm
Compatível com: PNP, NPN, NO, NCSim