Posicionador de válvula inteligente série PD da TopWorx™
especificações
| Certificações – cULus | PD100 cULus listados para uso geral e não inflamável, ATEX/IECEx, CE<br>PD200 cULus listou para finalidade geral e intrinsecamente seguro, ATEX/IECEx, CE |
| Classificações ambientais | IP66, tipo 4X |
| Protocolo de comunicação | (PD100) 4–20 mA (nominal)<br>(PD200) compatível com HART |
| Alarmes configuráveis | (PD100) Não<br>(PD200) Sim |
| Tensão mínima | (PD100) 8,5 VCC para controle analógico<br>(PD200) 8,5 VCC para controle analógico, 9,0 VCC para comunicação HART |
| Sobretensão | 36 VCC |
| Queda de tensão | 12,2 VCC a 4 mA/24 VCC |
| Impedância de entrada | 470 ohms a 20 mA/24 VCC |
| Impedância de saída (feedback) | 800 ohms a 20 mA/24 VCC |
| Sinal do atuador | 0% a 100% da pressão de alimentação |
| Tempo de resposta | ≥ 0,3% de escala completa |
| Faixa de curso | Linear: 12 a 200 mm<br>Rotativo: 0 a 120° |
| Histerese | 1,5% de escala completa |
| Repetibilidade | 1,5% de escala completa |
| Linearidade | 0,8% de escala completa |
| Faixa de temperatura | -40 °C a + 65 °C (-40 °F a +149 °F) |
| Conexão elétrica | 1/2" NPT fêmea |
| Conexão pneumática | 1/4" NPT fêmea (entrada e saída) |
| Pressão de suprimento de ar | 2,8 a 8 bar (40 a 116 psi) |
| Consumo de ar de saída | 8,81 l/m | 0,5 Nm³/h | 0,31 scfm a 60 psi | 4 bar | 0,6 cv |
| Tipo de display | (PD100) Display de Cristal Líquido (LCD), 4 dígitos numéricos<br>(PD200) Display de Cristal Líquido (LCD), 4,5 dígitos numéricos e 6 dígitos alfanuméricos |
| Controles locais | (PD100) 3 botões mecânicos | Para cima, para baixo e Enter<br>(PD200) 3 botões mecânicos e 3 magnéticos | Para cima, para baixo e Enter (inclui chave magnética para operação sem remover a tampa) |
| Ação do atuador | Giratório e linear, simples e duplo, direto (DA) e reverso (RA) |