接近开关和限位开关的多功能组合
选择您需求的设计
方形 TopWorx GO 开关是传统机械限位开关的理想替代产品。 通常用于要求精度略低、有侧面和端部感应变化的延伸感应应用。 两块内部磁体(其中一块为主导)影响支持密封触点的电枢位置。 进入感应区域的铁质或磁性目标会转移磁通量场,使另一个磁体成为主导,致使电枢闭合触点后产生信号。
相关产品
TopWorx™ GO™ Switch 22 型
22 型是 12 型的精巧外形版本,同样适用于 ATEX/IECEx 1 区,以及较小包装中的 Ex ’de’ 隔爆和增安型危险区域分类。
TopWorx™ GO™ Switch 11 型开关
GO™ Switch 11 型开关为正方形设计,兼有 3/8™ 传感范围,具有密封涂金接触器,非接触传感和瞬时作用响应。
TopWorx™ GO™ Switch 81 型
GO™ 81 型开关提供终端传感和可选双刀双掷 (DPDT) 接触器排列,兼有 1/4™ 感应范围,可选接线选件包括 AC、DC、N/O 和 N/C。
Show More Products
GO Switch 常见问题解答
- 延伸感应型—— 密封触点配合坚固外壳,支持非接触式检测黑色金属与磁性目标,具备瞬动响应特性,是解决机械限位开关应用各类棘手难题的理想方案。
- 精密感应型——采用全不锈钢结构和灵活的 AC/DC、NO/NC 及 SPDT/DPDT 触点组态,耐腐蚀性能优异,并拥有全球危险区域认证,70 系列 GO Switch 在严苛工况下的表现优于电感式接近开关。