以自动化赋能卓越的汽车制造与装配

市场要求精准快速交付成品,艾默生阀门、气源处理及调压技术在汽车装配环节不可或缺。 我们的金属冲压与涂装、驾乘与操控系统及自动化测试解决方案,助您保障设备正常运行并严格把控质量。 面对激烈的全球市场竞争,依托艾默生技术与专长,可打造灵活且富有韧性的汽车制造过程。

下载白皮书

Sample Image

下载白皮书

Sample Image

汽车制造应用


汽车金属冲压

Automotive metal stamping

艾默生的阀门系统、气缸、执行机构以及支持技术为车身制造车间里金属冲压制造过程中非常严苛的应用提供流体自动化解决方案。 模块化气源处理系统和紧凑型选件有助于金属冲压操作的流线化和标准化。 通过灵活组件组态和现场总线阀组技术,可进行高级诊断和调试,快速无缝地完成安装和更换。

相关产品

AVENTICS™ AF2 流量传感器

AVENTICS AF2 系列流量传感器用于监控气动系统的空气消耗,以便快速干预泄漏事故。AF2 系列有助于优化能耗、防止机器停工并缩减成本。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ 651 系列气源处理单元

AVENTICS 651 系列是一组易于安装的气动过滤器、调压器和润滑器(三联件),具有业内很高的流量和很宽的温度范围。这些三联件提供 1/8 英寸和 1/4 英寸端孔尺寸,非常适合汽车和轮胎、包装、食品和饮料以及要求设备运行高度可靠、坚固耐用且外观时尚的加工应用。

VIEW DETAILS
ASCO™ 551 电磁滑阀

ASCO 551 系列(即 8551 型)是一种 1/4" 3 通和 4 通的紧凑型电磁阀,非常适合在挑战性环境中用于控制空气或惰性气体。该系列阀门独特的设计结合坚硬的 T 形密封件和灵活的 O 形环,具有气泡密封性、耐污垢性以及可经历数百万次循环的可靠性。553 系列具有阳极氧化铝、黄铜和不锈钢阀体,以及 ¼ 英尺的 NPT 和 BSP 连接。此阀门适用于化工、精炼、食品饮料和生命科学加工中的恶劣环境。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ RTC 系列无杆气缸

安沃驰 RTC 系列无杆气缸尺寸紧凑,提供优化的行程长度。RTC 系列无杆气杆除了常用设备选项丰富外,还拥有独特的椭圆形活塞和一件式滑块/活塞单元两大特点。它们提供四种变型:基础型号、滑动轴承、紧凑导轨和用于大负载的重型型号。因关键强度不同,因此囊括了各种位移和位置的应用。这大大节省了空间,且便于机器设计。应用范围从直径 16mm 的活塞直径延长到 80mm,行程长度长达 9900mm。该系列气缸重复精度高,并且覆盖从 0.01m/s 到 > 20m/s 的大速度范围。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ SPRA 系列活塞杆式电动执行器

AVENTICS SPRA 系列活塞杆式电动执行器非常适合用于执行快速、强大的线性运动。它们灵活、准确且节能,有助于提高可持续性,降低总拥有成本 (TCO)。SPRA 系列采用模块化概念,能够轻松连接到您选择的电机和控制系统,节省设计和编程的时间及成本。SPRA 符合 ISO 15552 标准,使用 IP54S 密封系统等高品质材料,即使是在恶劣工况下也能够保持高可靠性。

VIEW DETAILS

机器安全

与艾默生合作,借助深入的风险分析、量化功能及机器自动化专长,提升自动化水平并保障员工安全。