自动化解决方案助您保持高效率和竞争力
轮胎制造设备解决方案
概述
安全性、效率、精度和可持续性对于轮胎制造过程的每个阶段都至关重要。 利用我们的车间到云技术,艾默生已准备就绪,可以帮助改进密炼机、织物/钢帘线压延机、挤压机、轮胎成型机、硫化机和表面处理过程。 我们设计了智能气动技术、流量控制解决方案和软件分析解决方案,旨在为您提供见解,消除每个生产阶段的低效情形。 您将保持灵活性和一致性,且不会影响机器安全。
相关产品
AVENTICS™ AF2 流量传感器
AVENTICS AF2 系列流量传感器用于监控气动系统的空气消耗,以便快速干预泄漏事故。AF2 系列有助于优化能耗、防止机器停工并缩减成本。
ASCO™ 298 系列不锈钢活塞阀
ASCO 298 系列的坚固设计旨在承受饱和蒸汽、超热水和腐蚀性流体应用的挑战。气控不锈钢活塞阀的额定压力比竞争产品高 43%,由此在 OEM 设备中体现了卓越性能。该阀非常适合室内和室外应用,例如橡胶硫化、轮胎压力机、工业高压灭菌器、铸造厂、食品和饮料设备以及化学加工。
安沃驰 AVENTICS™ 617 系列 Sentronic LP 比例阀
安沃驰 AVENTICS 617 系列 Sentronic LP(低功耗)是一种高效、经济的比例阀,采用数字控制,非常适合压力调节要求。它占地面积小,具有易于使用的模块化设计。可以使用数据采集软件 (DaS) 和 PC 连接,针对特定应用来优化阀门控制回路参数。该阀门功耗低( <4 W ),响应快,带集成 IO-Link 通讯功能。
AVENTICS™ SPRA 系列活塞杆式电动执行器
AVENTICS SPRA 系列活塞杆式电动执行器非常适合用于执行快速、强大的线性运动。它们灵活、准确且节能,有助于提高可持续性,降低总拥有成本 (TCO)。SPRA 系列采用模块化概念,能够轻松连接到您选择的电机和控制系统,节省设计和编程的时间及成本。SPRA 符合 ISO 15552 标准,使用 IP54S 密封系统等高品质材料,即使是在恶劣工况下也能够保持高可靠性。
Show More Products