什么是食品饮料自动化?

自动化贯穿从加工到二次包装的各个环节,正在改变食品饮料行业的运营方式。 艾默生随时准备助您部署先进可靠的解决方案,以精简制造过程各环节,更轻松地维系质量、安全、卫生与资源可持续性。 在我们的自动化专业能力与产品的帮助下,您可满足日益多样化的客户需求,实现可靠而具盈利性的生产。

观看网络研讨会

Sample Image

肉类、鱼类和禽类加工和包装

食品制造商需要先进的自动化解决方案,在保障产品安全的同时,也为加工和包装环节的员工提供可靠防护。 艾默生专为食品饮料生产打造了灵活、可靠产品,可助您在应对不断增加的产品与包装形式的同时,满足效率标准和严苛的发运节奏,并保持食品加工区域清洁、无污染且节能运行。

乳品加工和包装

巴氏杀菌与发酵等乳品生产应用需遵循严格的监管标准,并执行严苛的清洗工艺。 艾默生提供契合广泛安全标准的解决方案,其组件专为抵御清洁过程中的强效溶剂而设计。 我们的自动化解决方案在加工与包装的各个阶段,对维护机器与高效利用公用设施亦具有重要意义。

食品饮料包装

在食品饮料生产与灌装应用中,包装和精密灌装是极具挑战性的自动化环节。 艾默生自动化解决方案、气动元件与电源解决方案可全面提升运营效率。 我们的专家将助您优化包装控制、泄漏测试、灌装精度、拾放系统与容器制造,并在生产与运输的各个阶段节约成本、提升能效。

一次包装工艺难以兼顾速度与稳定性?

当高速 PET 瓶成型、成型充填封口或玻璃瓶成型生产线再提速时,压力、时序和动作上的细微波动都可能导致产品缺陷、报废和停机。 了解艾默生如何凭借精密气动控制技术和丰富的应用经验,帮助您在不牺牲产量或质量的前提下,稳定工艺、降低调试风险并达到性能目标。

工厂自动化解决方案

携手艾默生开发解决方案,提升各项自动化工序效率,优化从洁净室到包装线的所有机器性能。

应用与案例

Image
通过分析软件进行实时监控,提高在线清洗应用的效率。
Image
某葡萄酒生产商使用艾默生的 SCADA 解决方案来提高产量。
Image
Movicon.NExT™ SCADA 软件可降低食品制造商能源成本。

机器安全

携手安全支持专家,部署符合行业标准及严苛可靠性评级的艾默生产品,构筑竞争优势。