有效降低燃料存储和分配过程中的风险
燃料分配和储存解决方案
氢能
艾默生拥有数十年的氢气应用经验,将为驾驶者提供安全、无泄漏、高效和快速的加氢体验,并帮助设备制造商和最终用户扩大规模,以满足对加油站和加氢应用日益增长的需求。 我们的调压器、阀门、控制器以及 Floor to Cloud ™ 边缘与软件解决方案将协助您有效控制成本,并满足运输和分配过程中严格的安全规范。
相关产品
TESCOM™ 26-2000 系列排气减压阀
26-2000 系列高压力、低流量活塞感应调压器可提供气室、弹簧和空气负载型号。这种调压器具有分离回收式排放标配,额定入口压力为 6000-15,000psig/413-1034bar。非常适合用于研发实验室、压力灌装、标定测试、破裂强度测定仪、组件测试和高压液压或气动应用。
ASCO™ 210 两通电磁阀
ASCO 210 系列(也称为 8210)是一组经济实惠的高流量通用电磁阀,适用于液体、腐蚀性和空气/惰性气体工况。高度可靠的两通电磁阀具有宽范围的额定压力和尺寸,多种弹性材料选项,使用寿命长且内部泄漏低。适用于各种工业应用,包括洗车设备、空气压缩机、泵、洗衣设备和工业用水控制。
ASCO™ 291 高压 5000 psi CNG 电磁阀
ASCO 291 系列是一种高压电磁阀,旨在用于CNG配加气设备。坚固的不锈钢活塞型阀门可承受超过 5000 psi 的额定压力。291 系列的高流量设计可实现快速 CNG 加注,并缩短车辆加气时间
ASCO™ 320 系列电磁阀
ASCO 320-s 系列是设计用于多种工况应用的通用电磁阀。这款直动式电磁阀适用于宽电压应用、恶劣环境、直接安装、滴落控制和长使用寿命要求。适用于分析和诊断设备、除尘器系统、生命科学、冲压室和金属冲压。
ASCO™ 551 电磁滑阀
ASCO 551 系列(即 8551 型)是一种 1/4" 3 通和 4 通的紧凑型电磁阀,非常适合在挑战性环境中用于控制空气或惰性气体。该系列阀门独特的设计结合坚硬的 T 形密封件和灵活的 O 形环,具有气泡密封性、耐污垢性以及可经历数百万次循环的可靠性。553 系列具有阳极氧化铝、黄铜和不锈钢阀体,以及 ¼ 英尺的 NPT 和 BSP 连接。此阀门适用于化工、精炼、食品饮料和生命科学加工中的恶劣环境。
安沃驰 AV03 系列阀门系统
安沃驰 AV03/AV05 系列为紧凑搬运系统和复杂自动化解决方案奠定可靠基础。AV03/AV05 系列提供智能的机器安全解决方案,减少您在创造安全设计中的工作量。AES 系列整合了现场总线和 I/O 模块,并符合分布式控制的所有要求。AV03/AV05 系列易于组态、使用和扩展,并且由于 OPC UA 和数字孪生技术的集成,该系列产品能对未来 IIoT 长久支持
TESCOM™ VAVG 系列实验室阀门
VA 和 VG 系列是一种气动阀门,提供常开/常闭功能以及 6000、10000 和 15000PSIG/414、690 和 1034bar 的操作压力。该阀门拥有非常高的使用寿命,并且有一体化电磁阀可供选择。适合液体和气体应用。非常适用于高压循环测试、气动和液压控制面板和研发实验室。
AGI™ H2 系列阀门
这些免维护阀门采用主动双截断结构,在工人隔离过程压力后提供保护,同时其模块化设计减少潜在泄漏点。此外,免维护的手动 DBB 阀门包含一个非调节密封件,避免高压液体或气体泄漏到环境,而且在阀门使用寿命期间无需调整填料。
TESCOM™ ER5000 系列电动气压执行器
ER5000 系列是一种基于 PID(比例、积分、微分)控制器的微处理器,可为众多的应用带来准确的算法压力控制。它可用作独立装置来控制 0 至 100psig/0 -6.9bar 的惰性气体或仪表空气的压力,或连接至任何气动执行的调压器。搭配调压器使用时,ER5000 可提供真空至 30000psig/2068bar 的气体和液体压力控制。
Show More Products