清洁能源氢燃料电池解决方案专家

氢能带动绿色出行计划呈指数级增长,并将在未来十年内为数十万辆商用卡车和其他类型车辆提供动力。 燃料电池系统制造商面临巨大压力,不仅要扩大产能以满足不断增长的需求,还要提高产品的安全性、高效性和可靠性。 艾默生经过认证的组件专为氢能市场打造,“一站式”解决方案助您应对挑战。

阅读博客

Sample Image

网络研讨会点播

Sample Image

Hydrogen Bus

车载

压力波动会妨碍氢燃料电池以高效率和高性能运行。 艾默生的氢气调压阀和阀门通过控制压力和流量,确保阀门即使在极端的工作温度下运作,也能维持氢能燃料的供应,从而充分提高效率。 这些易于维护的解决方案可提供理想的能源输出,符合全球标准,并有助于降低机组故障率。 凭借本地制造和支持,艾默生是您可信赖的合作伙伴。

相关产品

世格™(ASCO™)238 先导式通用电磁阀

世格(ASCO)238 系列,即 8238 型号,是一组通用阀门,适用于空气、惰性气体、水和轻质油。 该系列两通先导式电磁阀结构紧凑,可节省空间、缩短安装时间并简化维修,短行程可延长循环寿命。 238 系列适用于漏水检测系统、消防系统、商用厨房及洗衣设备、给排水系统、民用水处理应用和数据中心机架冷却。

VIEW DETAILS
TESCOM™ 20-1200 系列氢气调压器

20-1200 系列是一种轻型调压器,适用于氢燃料电池车上的压力控制。它适用于高达 70 MPa 的入口压力,内含一个集成的 10 微米过滤器,防止安装过程污染。20-1200 是轻型和重型工业及商用车辆(如公共汽车和卡车)的理想选择。

VIEW DETAILS
TESCOM™ HV-7000 系列车载氢气调压阀

TESCOM HV-7000 系列两级减压阀是一种可靠、低维护的压力控制解决方案,专用于储罐额定压力最高 700 bar (10,150 psi) 的工业和商用重型氢气动力车辆。在各种工作条件下,HV-7000 能以燃料电池或氢内燃机所需的适当压力维持 5 g/s 以内的氢燃料流量,更大限度地提高汽车燃料效率。HV-7000 的防污染设计实现可靠性和长使用寿命,降低车辆拥有成本。

VIEW DETAILS

氢燃料电池制造常见问题解答

燃料电池是一种将化学能转化为电能的装置。 质子交换膜(PEM)燃料电池是最常见的燃料电池之一,通过氢与氧的电化学反应发电,进入环境的产物只有水(H2O)。
氢元素非常丰富,用于燃料电池应用是一种零碳排放的绿色能源。
燃料电池可用于各种需要用电的场合,包括为公共汽车和卡车等道路车辆供电,为建筑物提供固定电源等。

值得信赖的合作伙伴

艾默生在整个氢燃料价值链中为您的应用提供可靠产品及解决方案

应用与案例

汽车图片
使重工业和商业运输行业脱碳
阅读文章
汽车图片
燃料电池制造的挑战
查看博客
汽车图片
车载氢压管理
查看博客
汽车图片
艾默生支持燃料电池系统可扩展性
阅读文章
汽车图片
自动化助推扩大清洁氢经济规模
查看博客
汽车图片
全价值链的可持续性成就
查看博客

了解氢能价值链

氢能可以减少许多行业的碳排放。 作为该领域的前沿专家,艾默生可帮助您扩大和维持安全生产与部署。