可靠高效的工业除尘系统

除尘器是过滤空气以保障清洁和安全工作环境的必要组设备。 凭借艾默生的控制系统、状况监测、超可靠阀门、开关、执行机构和组件,您的除尘系统将能够提供高性能和更长的设备生命周期,同时减少维护次数、简化设计并减少占用空间、降低能源和压缩空气消耗,以及为用户提供具有竞争力的运营成本。

阅读更多

Sample Image

查看宣传册

Sample Image

工业除尘器解决方案


优化的清洁性能

Dust collector cleaning

除尘器是过滤空气以保障清洁和安全工作环境的必要组设备。 凭借艾默生的控制系统、状况监测、超可靠阀门、开关、执行机构和组件,您的除尘系统将能够提供高性能和更长的设备生命周期,同时减少维护次数、简化设计并减少占用空间、降低能源和压缩空气消耗,以及为用户提供具有竞争力的运营成本。

相关产品

ASCO™ 110 系列先导阀箱

ASCO 110 系列是一组紧凑的先导阀箱,包含 2 至 12 个直接操作的一体化阀门。阀箱经过特殊设计,可远程控制用于集尘器应用的脉冲阀(ASCO 353 系列)。

VIEW DETAILS
ASCO™ 353 系列电磁阀

ASCO 353 系列是一款膜片电磁阀,专门为除灰吹管除尘器系统提供极快脉冲而设计。其高流量和快速启闭有助于反复高效地对滤袋清灰。

VIEW DETAILS
AVENTICS™ 651 系列气源处理单元

AVENTICS 651 系列是一组易于安装的气动过滤器、调压器和润滑器(三联件),具有业内很高的流量和很宽的温度范围。这些三联件提供 1/8 英寸和 1/4 英寸端孔尺寸,非常适合汽车和轮胎、包装、食品和饮料以及要求设备运行高度可靠、坚固耐用且外观时尚的加工应用。

VIEW DETAILS
ASCO™ 355B 系列气包系统

ASCO 355B 系列气包系统设计用于需要高流量的除尘器应用。这款气包系统包含铝质侧面和端盖,并按照压力设备指令 2014/68/EU 获得 CE 认证。

VIEW DETAILS

利用 353 节省耗气量

新型 353 系列脉冲阀每个脉冲使用的空气更少,同时提高了峰值压力。 看看可以节省多少耗气量。