我们的设备安全解决方案使生产线更加安全

设备安全对于避免工伤至关重要,但要达到要求的安全标准可能有难度。 艾默生设备安全方面的专家可以帮助设备制造商和生产商设计和运行满足当今种种挑战的气动产品生产线。 我们深知符合不断变化的设备安全标准的重要性,包括满足 3 类和 4 类要求。 我们富有成本效益的解决方案可以让工人工作更安全,简化安全系统,改善设备功能,并全面提升产能。

查看宣传册

Sample Image

阅读白皮书

Sample Image

SISTEMA 数据集库

将性能等级计算作为风险评估的一部分很关键。 与艾默生合作的工程师和机器制造商可以持续访问 SISTEMA 数据库格式的安全参数库,包括证书。 我们向该库——保持更新——提供安沃驰气动产品的可靠性数据,以便在以下方面集成到 2.0 版本及以上的 SISTEMA 软件:输入、逻辑或输出。

设备安全概述


设备安全原理

机器安全的目标是保障机械安装、操作、调试及维护人员的健康与安全。
机械指令 2006/42/EC 为机械设计及其安全功能确立了三个关键概念:
  • 设计前的风险分析
  • 定性方法之外考量安全功能的特殊定量因素
  • 性能等级(PL)的运用
Image

主推产品

设备安全应用

汽车

提供从组件到车辆系统到加油应用的解决方案。

食品与饮料

帮助严苛行业以有竞争力的成本维持生产和质量标准。

工厂自动化

能够为自动化应用带来创新、更强功能和更高性能的解决方案。

关于机械安全的常见问题解答

如果机械的安全性取决于正常运行的控制,称为“功能安全”。 控制的活跃部分是重点,此部分即检测危险情况(信号记录,“I” = 输入)、产生适当反应(评估、“L” = 逻辑)并执行可靠措施(执行、“O” = 输出)的组件。 因此,“控制”一词是指整个信号处理系统。
全球范围关于机器设计和操作的法定指南均要求执行风险评估,以识别潜在危害、降低风险并达到适用的运行状况与安全要求,几乎无一例外。 风险评估流程将确定预防措施或防护措施的类型和质量。
与其他技术一样,气动系统也需要在评估流程中予以考量,使风险降到可接受的水平。 这取决于要求的性能等级 (PLr)、完整的结构和所需的类别。 根据 ISO 13849 标准,您需要:
• 建立单通道或双通道(冗余)结构
• 遵循基本且经受过验证的安全原则
确定 MTTFD 值(低至高,取决于应用)。B10 值已包含在我们的声明中,结合 B10 值与操作次数可计算出 MTTFD
• 确立诊断覆盖率(DC)
• 评估 CCF

应用与案例

Image
机器安全网络研讨会 – 探索在保证生产率的情况下达到所需安全级别的方法
Image
综合道路/铁路机器依赖于现代化、安全的气动产品
Image
艾默生的解决方案提升高性能包装设备的安全性