为生命支持设备提供关键技术

患者与医护人员依赖精密工程设备,以保障可靠、优质的护理。 艾默生的微型阀技术与流路设计能力,是支撑不断扩展的医疗基础设施所需设备的基石。 我们以专业能力与严格测试流程,帮助 OEM 缩短上市周期并满足法规要求,同时维持卓越的设备性能、寿命与可靠性。

阅读文章

Sample Image

阅读博客

Sample Image

医疗设备应用


家用医疗设备

Home nurse checking a patient’s vitals

无论是急救还是慢性病治疗,家庭护理医疗器械的可靠性会直接影响使用者的身心健康。 这些设备每次使用时必须都能可靠运行,不容有失。


家用医疗器械的可靠性关乎患者健康与福祉,无论是应对突发急救还是管理慢性疾病,都应予以重视。 设备随时可用、功能无误是重中之重。 家用医疗设备具有便携性,设计须更小巧轻便,避免增加额外负担,因此每个组件的尺寸与重量都要考量到。 ASCO 微型电磁阀历经数十年现场验证,凭耐用、长寿命及紧凑设计著称,是医疗器械的理想选择。

相关产品

ASCO™ RB 系列微型阀门

ASCO RB 系列是一组微型电磁阀,专为空气和惰性气体应用而设计。 它们紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。 这些阀门具有 1 亿个周期以上的超长工作寿命,显著地提高了 OEM 设备可靠性。 RB 系列的典型应用包括呼吸治疗仪器、患者监控设备、压迫疗法 (DVT) 和透析机。

VIEW DETAILS
ASCO™ 088 系列

ASCO 088 系列电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸

VIEW DETAILS
ASCO™ 202 系列 Preciflow 比例阀

ASCO 202 系列 Preciflow 电磁阀可精确地控制医疗设备和分析仪表中的流量。通过调节线圈的电子输入信号,该阀可以按比例控制空气和惰性气体的流量。这些紧凑、超可靠的阀门适用于气相色谱、质量流量控制器、牙科设备和血压监测仪表等应用。

VIEW DETAILS
ASCO™ 090 系列微型阀

ASCO 090 系列是一组微型电磁阀,专为空气和惰性气体应用而设计。它们紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。这些阀门具有 5000 万个周期以上的超长工作寿命,显著地提高了 OEM 设备可靠性。090 系列典型应用包括输氧、加压疗法和气体分析仪。

VIEW DETAILS
ASCO™ 076 系列微型阀

ASCO 076 系列微型电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸。它们紧凑、轻盈的架构和低功耗特点使其成为便携式机械设备的理想选择。复杂阀组解决方案上并排安装非常适合控制便携式或小型尺寸应用中的多个流径。076 系列典型应用涵盖呼吸治疗、病患模拟器、导阀及广泛的其他普通工况需求。

VIEW DETAILS

应用与案例

Image
在 COMPAMED 上与主题专家 Thomas Beck 的访谈
Image
经过验证的成果:我们如何帮忙快速向医院交付 110 台呼吸机
Image
下载我们的制氧机手册