ASCO™ 327 两位三通电磁阀
ASCO 327(又称 8327) 系列是可实现零压启动的两位三通直动式电磁阀系列。其平衡提升阀结构能以低功耗驱动高流量,非常适用于发电、炼油和化学加工设备行业。该电磁阀的 PTFE 导向环和石墨填充密封可减少摩擦,避免黏连,有效延长了使用寿命。该系列两位三通直动式电磁阀非常适合过程阀门先导应用。
ASCO™ 551 电磁滑阀
ASCO 551 系列(即 8551 型)是一种 1/4" 3 通和 4 通的紧凑型电磁阀,非常适合在挑战性环境中用于控制空气或惰性气体。该系列阀门独特的设计结合坚硬的 T 形密封件和灵活的 O 形环,具有气泡密封性、耐污垢性以及可经历数百万次循环的可靠性。553 系列具有阳极氧化铝、黄铜和不锈钢阀体,以及 ¼ 英尺的 NPT 和 BSP 连接。此阀门适用于化工、精炼、食品饮料和生命科学加工中的恶劣环境。
TopWorx™ PD 系列智能阀门定位器
Emerson TopWorx PD 系列智能阀门定位器凭借非接触式传感器技术,为阀门控制提供智能、可靠的多功能解决方案。这种紧凑、智能的阀门控制设备产品组合可与包括 HART 在内的高级协议进行通信,并能够通过危险区域认证。智能通信通过 4-20mA 回路信号以及可用的断开/闭合离散输入启用。PD 系列采用非接触式内部传感器,消除了磨损,降低了昂贵的维护成本。PD 系列搭载 LCD 界面和按钮或磁性键控件,简化了现场标定和调整,无需拆卸外壳盖即可进行本地控制。
TopWorx™ GO™ Switch 12 型开关
12 型开关在一直以来广受欢迎产品的基础上稍加修改,设计上满足 ATEX/IECEx 1 区标准,Ex ’de’ 防燃标准,增强了危险区域的安全等级。
您访问任何网站时,网站都可能在您的浏览器上存储或检索信息,大多数是以 Cookie 的形式进行。此信息可能与您、您的偏好、您的设备相关,或者该信息被用于使网站按照您期望的方式工作。这些信息通常不会直接识别您,但它可为您提供更多个性化的 Web 体验。您可以选择不允许使用某些类型的 Cookie。单击不同类别标题以了解更多信息并更改默认设置。但是,您应该知道,阻止某些类型的 Cookie 可能会影响您的网站体验和我们能够提供的服务。 更多信息
这些 Cookie 允许提供增强功能和个性化内容,如视频和实时聊天。我们或我们已将其服务添加至我们页面上的第三方提供者可以进行设置。如果您不允许使用这些 Cookie,则可能无法实现部分或全部功能的正常工作。
网站运行离不开这些 Cookie 且您不能在系统中将其关闭。通常仅根据您所做出的操作(即服务请求)来设置这些 Cookie,如设置隐私偏好、登录或填充表格。您可以将您的浏览器设置为阻止或向您提示这些 Cookie,但可能会导致某些网站功能无法工作。
使用 Cookie,我们可以计算访问量和流量来源,以便衡量和提高我们网站的性能。Cookie 有助于我们了解哪些页面最受欢迎、哪些最不受欢迎,并查看访问者如何浏览网站。这些 Cookie 收集的所有信息都聚合在一起,因此是匿名处理方式。如果您不允许使用这些 Cookie,我们将不知道您何时访问了我们的网站。
这些 Cookie 由广告合作伙伴通过我们的网站进行设置。这些公司可能利用 Cookie 构建您的兴趣分布图并向您展示其他网站上的相关广告。它们只需识别您的浏览器和设备便可发挥作用。如果您不允许使用这些 Cookie,您将不能体验不同网站上的定向广告。