借助电动泄放阀攻克排放难题

对于老旧低压井场的过程阀门,ASCO™ 低功耗电磁泄放阀可作为全电动改造方案,根除分离器、洗涤塔及其他设备中的放空与逸散性排放点。 替换以天然气驱动的传统泄放阀后,生产商可规避 EPA 违规风险与高昂的甲烷排放费。

下载白皮书

Sample Image

下载宣传页

Sample Image

电动泄放阀在天然气井中的优势


Installation comparison vented emissions and no emissions.

在应对气候变化、保护公众健康的行动中,美国环境保护署(EPA)的其中一项举措是,加大力度减少石油和天然气生产中新建、改建和重建设施产生的甲烷及其他温室气体(GHG)排放。 在其甲烷减排计划框架下,EPA 要求油气生产商申报 GHG 数据及其他相关信息。 同时,EPA 还对超过规定阈值的甲烷排放征收废气排放费。


而且不遵守标准并非只罚款一次。 一旦在井场检测到逸散性排放,油气生产商必须按季度开展耗时的检测和调查。 执行必要修复的时间窗口也十分短暂。 即使规模庞大的运营企业,也仅有两个月时间去修复数十、数百乃至数千个井口。


因此,违反 EPA 规定的代价极其高昂——对于坐拥数千井口的设施而言尤为如此。 若再计入修复引发的停机时间,以及强制性 GHG 上报与测试带来的调度难题,油气生产商将面临时间与资金的双重损失。


电动电磁泄放阀正是一项能够消除逸散性排放源的技术,它将电磁驱动的低功耗优势引入油气行业,尤其适用于上游环节中的过程阀门。 这类新一代全电动电磁阀根除了各类排放源——涵盖放空排放与逸散性排放,助您规避 EPA 违规风险,以及由此引发的各项费用、上报、测试及停机困扰。

相关产品

ASCO™ Series X210 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X210 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

VIEW DETAILS
ASCO™ Series X223 Electronically Enhanced Solenoid Valves for Emissions Reduction

The ASCO Series X223 is the electronically enhanced line of 2/2-way pilot-operated solenoid valves. These electric valve solutions eliminate carbon emission sources of pneumatically piloted valves by actuating without venting. The valves feature high flow and pressure ratings with minimum power consumption, as well as responsive actuation to ensure precise control. They also incorporate a zero-emission pilot for connection to gas supply or optional straining of high debris liquid media. These 2/2 pilot operated solenoid valves are ideal for wellhead gas lift, gas compression, storage and 2- and 3-phase separation applications.

VIEW DETAILS

电动泄放阀常见问题解答(FAQ)

对此问题,艾默生选用了一款在现场历经五十余年考验的成熟产品。 经过大量测试,我们作了几项简单改造。 例如,我们取消内部连通孔并改为外部接口,清洁介质因此可以送入隔膜上方区域,避免沉积物在该区域堆积并引发堵塞问题。
泄放阀具备多重功能。 在常规运行期间,它们负责控制生产容器内的流体流动,是整体过程控制策略的重要一环。 它们还负责排出容器内的水分、污染物及其他不需要的液体,保障处理后物料的质量。 泄放阀同样可并入泄压系统。 倘若生产容器内部压力因设备故障或其他异常工况超出安全限值,泄放阀开启,释放多余压力,保护容器免受损坏。 同理,泄放阀也可应用于紧急停机,迅速关停容器,并将其与过程其余工艺隔离。
我们的阀门摒弃了传统泄放阀的明杆设计,不采用会随时间老化并引发逸散性排放的填料。 我们的阀门具备气密密封性能,进入泄放阀的少量气体将直接输送至下一道工艺环节或储罐。
泄放阀具备以下优势:

压力泄放:作为压力控制系统的一环,泄放阀释放生产容器内的多余压力,维护设备完整性。

设备与人员安全:凭借快速关停功能,泄放阀在防范火灾、爆炸及其他紧急状况方面发挥关键作用。 因此,这些阀门能够提升整体过程安全,降低设备受损与人员受伤风险。

过程优化:泄放阀负责控制流体流动并调节液体排放,显著提升生产效率。

符合法规:低功耗电动泄放阀根除放空与逸散性排放,规避 EPA 罚款,并免除针对违规井口开展监控、测试、记录与上报的繁杂工作。


我们采用柔性隔膜替代硬质阀座结构,砂粒和沉积物会从阀座上弹开,而不会缓慢侵蚀阀座导致损坏。
随着 EPA 实施美国联邦法规第 40 篇第 60 部分 OOOO 子部(简称 Quad O)法规,油气生产商在处理逸散性排放泄漏方面面临更严格的要求。 其中一项要求是,一旦发现逸散性排放泄漏,必须在强制规定的短暂时间窗口内展开修复。 通常情况下,发现泄漏后必须在 30 天内尝试首次修复,并在 60 天内彻底完成修复。 由于典型的明杆式泄放阀采用填料密封,而填料会随时间老化,因此泄漏将成为持续不断的周期性难题。 泄漏一旦暴露,生产商必须马上处理,往往等不到井场的计划停机时间。 这种突发状况势必引发计划外停机,迫使企业更换填料,消除逸散性排放泄漏。  艾默生的零排放电动泄放阀摒弃了填料设计,杜绝甲烷逸散性排放,也就不受 OOOO 子部要求的困扰。