水处理的完整流体控制

艾默生提供丰富的水处理解决方案,例如控制输送泵与过程阀的水流调节阀,配备现场总线电子部件以驱动阀门自动化的紧凑型气动阀组,以及应用于饮用水处理与水处理厂的无铅产品。

ASCO 水处理应用是艾默生完整平台解决方案的组成部分,用于以下应用:

  • 曝气/气味控制
  • 生物精炼解决方案
  • 消毒/过滤
  • 过程阀门先导控制
  • 密封水控制
  • 固体脱水



查看宣传册

Sample Image

查看宣传手册

Sample Image

水处理解决方案应用实践


粗筛与沉淀

粗筛是水处理的第一个阶段。 所有进入处理系统的水将流经第一层粗筛储罐。 水流进一系列滤网后,非微观残留和物质将会被清除。 而后,水进入沉淀储罐,非悬浮颗粒会沉降到底部形成沉积,然后在污泥泵处理过程中清除。

相关产品

ASCO™ 562 系列滑阀

ASCO 562 系列短管阀设计用于上游、中游和下游油气市场中的控制阀自动化。该阀门采用经验证的 ASCO 电磁技术,在关键任务应用中具有出色的可靠性。562 系列是一款为双作用过程阀门应用制造的四通阀。提供 1/4 英寸至 1 英寸黄铜和 316L 不锈钢结构,在恶劣环境中具有抗腐蚀性。

VIEW DETAILS
ASCO™ 210 两通电磁阀

ASCO 210 系列(也称为 8210)是一组经济实惠的高流量通用电磁阀,适用于液体、腐蚀性和空气/惰性气体工况。高度可靠的两通电磁阀具有宽范围的额定压力和尺寸,多种弹性材料选项,使用寿命长且内部泄漏低。适用于各种工业应用,包括洗车设备、空气压缩机、泵、洗衣设备和工业用水控制。

VIEW DETAILS
ASCO 212 复合阀

ASCO 推出的 212 系列(即 8212 型号)塑料电磁阀完善了复合阀门技术。这些坚固耐用、易于安装的阀门专为商业和工业应用中的净水和调节系统而设计。212 系列实现了市场中的最高压力和温度额定值 -- 高达 150 psi 和 150°F,并解决了其他类型的复合材料阀中存在的故障和可靠性问题。其轻质工程塑料阀体经过精心设计和全面测试,可实现多达 100 万次的循环使用寿命。212 系列配有 ASCO 新推出的 FasN 通用连接系统,该系统采用了世界上最快速、最安全的阀门连接技术。

VIEW DETAILS
ASCO™ 551 电磁滑阀

ASCO 551 系列(即 8551 型)是一种 1/4" 3 通和 4 通的紧凑型电磁阀,非常适合在挑战性环境中用于控制空气或惰性气体。该系列阀门独特的设计结合坚硬的 T 形密封件和灵活的 O 形环,具有气泡密封性、耐污垢性以及可经历数百万次循环的可靠性。553 系列具有阳极氧化铝、黄铜和不锈钢阀体,以及 ¼ 英尺的 NPT 和 BSP 连接。此阀门适用于化工、精炼、食品饮料和生命科学加工中的恶劣环境。

VIEW DETAILS

客户成功案例