Afag EPS maxi YZ 电动搬运系统

Afag EPS maxi YZ 电动搬运系统经过精心设计,可在严苛的工业应用中实现准确定位和平稳运行。这款产品采用先进技术和坚固耐用的设计,可确保实现准确可靠的运动控制。其设计功能多样,可轻松集成到现有系统中,从而提高生产力和效率。Afag EPS maxi YZ 电动搬运系统可在各种工业环境下的自动化应用中实现准确可靠的电动致动,是值得信赖的选择。

Features

  • 功能强大、坚固的悬臂系统
  • 即使在较高负载下也能表现出强劲动力
  • 接合力高达 255 N 的垂直模块