Afag EPS midi YZ 电动产品

了解 Afag EPS midi YZ 电动产品,这是一款先进的电动定位系统,专为实现 Y 轴和 Z 轴上准确的自动化控制而设计。该系统在多种工业应用中实现无缝集成并提供出色的性能。凭借其紧凑的设计和先进的功能,Afag EPS midi YZ 电动产品可确保实现准确可靠的定位,从而提高了整体生产力和效率。选择电动定位技术领域的出色 Afag产品,改善您的自动化解决方案。

Features

  • 紧凑型装卸装置,带有冲程高达 500 mm 的 Y 悬臂
  • 坚固的台架模块 ES30,峰值力为 255 N
  • 轻型垂直模块 ES20,适合于动力较高的应用