Afag HLF-P 系列直线振

Afag HLF-P 直线振经过精心设计,可优化您的自动化系统,让您体验出色的准确性和效率。这款创新解决方案提供出色的性能和可靠性,确保在工业环境中实现无缝操作。HLF-P 系列提供用于准确控制和增强功能的先进特性,使您能够在应用中实现更高的准确性和生产力。HLF-P 直线振采用 Afag 先进的工程设计和前沿技术精心打造而成,是执行严苛的自动化任务的理想之选。通过 Afag 提升您的自动化系统,在操作中体验出色的性能、可靠性和效率。

Features

  • 可达 240 Hz 的高振动频率,在输送时保护零件
  • 无机械设置自有频率,从而避免故障
  • 与 HLF-M 系列的外部几何形状相同