Afag IBB 工业皮带驱动式加料器

了解这款旨在优化工业环境中物料搬运和运输的 Afag 工业皮带驱动式加料器 (IBB)。这款工业皮带驱动式加料器(IBB)结构坚固,采用先进的皮带技术,可确保精准送料,进而提高生产率及工作流程效率。Afag IBB 用途多元,可兼容多种输送系统,适用于包括制造及物流在内的众多行业。Afag 工业皮带驱动式加料器可助您优化物料搬运流程,在严苛的工业环境中实现出色性能及耐用性。

Features

  • 用于供料装置、称重和计数装置的料件储备和计量
  • 带可调式面板的不锈钢制加料槽
  • 装料量为 3.5 l 到 50 l,装料重量最高可达 70 kg