Afag IRG 1-D 系列相位边际控制器

IRG 1-D 的产品电机控制器模块可优化输送系统的外部控制。这些创新模块具有卓越的精确性与可靠性,并且可以无缝集成到您的工业系统中。在具有挑战性的自动化应用中,Afag IRG 1-D 系列模块可助您确保操作的一致性与可靠性,从而提高生产率及效率。

Features

  • 新一代 IRG1-D 相位边际控制器采用经验证的可靠设计(100% 向下兼容)
  • 适用于摆动振幅控制
  • 拥有用户数据存储、软启动/停止以及全波/半波操作模式等功能