Afag LM 32 系列线性模块 11001558

零件号:

AVENTICS-11001558

Linear module LM 32/100

Specifications

类型LM 32/100
工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PG1/8
气缸直径32 mm
缩回运动的活塞力295 N
伸出运动的活塞力295 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H100 mm
行程限制2 x 40 mm
净重4 kg
移动重量1.81 kg
耗气量/循环0.4 L
噪声级65 dB (A)
重复精度+/- 0.01 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 止动螺钉 AS 12/60, 2x 缓冲器 SD M14x1 -1
附件INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
替代附件INI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1