Afag LM 20 系列线性模块 11001648

零件号:

AVENTICS-11001648

Linear module LM 20/150

Specifications

类型LM 20/150
工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径20 mm
缩回运动的活塞力140 N
伸出运动的活塞力172 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H150 mm
行程限制2 x 25 mm
净重2.37 kg
移动重量1.23 kg
耗气量/循环0.32 L
噪声级65 dB (A)
中间止挡块数量1
蒸汽通道15 mm
重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 止动螺钉 AS 08/40, 2x 缓冲器 SD M14x1 -1