Afag LM 16 系列线性模块 11001864

零件号:

AVENTICS-11001864

Linear module LM 16/30

Specifications

类型LM 16/30
工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
气缸直径16 mm
缩回运动的活塞力104 N
伸出运动的活塞力121 N
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
行程 H30 mm
行程限制20 mm / optional 2x20 mm
行程限制 可选可选 2 x 20 mm
净重0.48 kg
移动重量0.138 kg
耗气量/循环0.036 L
噪声级60 dB (A)
重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 1x 止动螺钉 AS 08/25, 1x 止动螺钉 AS 08/40
附件底板 LM 16, 止动角架 LM 12 / LM 16, 缓冲器 SD M8x1 -2, 止动螺钉 AS 08/80, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1