Specifications
| 类型 | PMP-c 02 |
| 工装栅格板 | 48 x 48 mm |
| 固定螺纹 | M6 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | G1/8 |
| 气缸直径 | 25 mm |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 最大行程 | 2000 mm |
| 净重 | 2.64 kg |
| 移动重量 | 0.89 kg |
| 允许的最大有效载荷 | 5 kg cm² |
| 重量 +100 mm行程 | 0.54 kg |
| 重复精度 | +/- 0.1 mm |
| 安装位置 | 水平 |
| 包含在供货范围内 | 2x 止动螺钉 AS 08/40, 2x 缓冲器 SD M14x1 -1, 1x 止挡滑块 PMP-c, 2x 末端挡块 PMP-c, 1x 中间止挡块 PMP-c |
| 附件 | 固定器 PMP-c, 精调装置 PMP-c, 牵引链 PMP-c, 盖帽 40 x 20, 盖帽 60 x 20, 角型材 PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, 滑块 M4 |