Afag CR 12-SD 系列旋转模块 50112939

零件号:

AVENTICS-50112939

Rotary module CR 12-SD

Specifications

类型CR 12-SD
工装栅格板48 mm
备选工装栅格板30 mm
固定螺纹M6
备选紧固螺纹M4
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
净重0.32 kg
耗气量 (180°)0.0009 L
最小旋转时间 180°0.15 s
噪声级54 dB (A)
扭矩0.45 Nm
最大的质量转动惯量10 kg cm²
角度精度+/- 0.06°
位置2
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 2x 特殊螺钉 M4x30/8.5, 2x 缓冲器 SD M6x0.5 -2
附件INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1