Afag CR 16 系列旋转模块 50112941

零件号:

AVENTICS-50112941

Rotary module CR 16

Specifications

类型CR 16
工装栅格板48 mm
备选工装栅格板30 mm
固定螺纹M6
备选紧固螺纹M4
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
净重0.69 kg
耗气量 (180°)0.0018 L
最小旋转时间 180°0.27 s
噪声级54 dB (A)
扭矩1.25 Nm
最大的质量转动惯量70 kg cm²
角度精度+/- 0.05°
位置2
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 特殊螺钉 M6x36/8, 2x 缓冲器 SD M10x1 -4
附件INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1