Afag PEZ-100 系列门架轴 50231524

零件号:

AVENTICS-50231524

Portal axis PEZ-100-XXX

Specifications

类型PEZ-100
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
空心轴 Ø55 mm
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
最大行程5260 mm
净重18.3 kg
移动重量5 kg
重量 +100 mm行程1.4 kg
横截面型材 B x H100 x 114 mm
模块长度H + 638 mm
齿形带宽度50 mm
下方/侧面槽尺寸8/6 mm
下槽距68 mm
直线导轨数量1
扭矩89.1 Nm
防护等级IP30
进给常数280 mm/U
最大速度5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大圆周力2000 N