Afag PEZ-80 系列门架轴 50245032

零件号:

AVENTICS-50245032

Portal axis PEZ-80-XXX

Specifications

类型PEZ-80
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
空心轴 Ø40 mm
最大行程5330 mm
净重10.1 kg
移动重量3 kg
重量 +100 mm行程0.83 kg
横截面型材 B x H80 x 80 mm
模块长度H + 511 mm
齿形带宽度38 mm
下方/侧面槽尺寸8/6 mm
下槽距52 mm
直线导轨数量1
扭矩23.4 Nm
防护等级IP30
进给常数215 mm/U
最小速度5 m/s
最大速度5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大圆周力684 N
重复精度+/- 0.05 mm