Specifications
| 类型 | CR 32 |
| 工装栅格板 | 96 mm |
| 备选工装栅格板 | 60 mm |
| 固定螺纹 | M10 / M12 |
| 备选紧固螺纹 | M8 |
| 工作压力范围 | 6 +/- 2 bar |
| 压缩空气接口 P | G1/8 |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 过滤的压缩空气介质 | 10 - 40 µm |
| 净重 | 5.4 kg |
| 耗气量 (180°) | 0.849 L |
| 最小旋转时间 180° | 0.66 s |
| 噪声级 | 54 dB (A) |
| 扭矩 | 13.5 Nm |
| 最大的质量转动惯量 | 10000 kg cm² |
| 角度精度 | +/- 0.05° |
| 位置 | 2 |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø19x5,8, 2x 安装螺栓 M10x80, 2x 缓冲器 SD M25x1.5 -1 |
| 附件 | INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1 |