Afag PDZ-128 系列门架轴 50394896

零件号:

AVENTICS-50394896

Portal axis PDZ-128-XXX

Specifications

类型PDZ-128
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
空心轴 Ø32 mm
最大行程1700 mm
净重10.7 kg
移动重量3.4 kg
重量 +100 mm行程0.95 kg
横截面型材 B x H128 x 75 mm
模块长度H + 433 mm
齿形带宽度65 mm
下方/侧面槽尺寸6/5 mm
下槽距96 mm
直线导轨数量2
扭矩65.5 Nm
防护等级IP30
进给常数175 mm/U
最大速度3 m/s
最大加速度 m/s230 m/s²
最大圆周力2340 N
重复精度+/- 0,05 mm
安装位置任意