Specifications
| 类型 | DG 16-90° |
| 工装栅格板 | 30 mm |
| 工作压力范围 | 6 +/- 1 bar |
| 压缩空气接口 P | M3 |
| 最低运行温度 | 10 °C |
| 最高运行温度 | 40 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 烘烤行程 | 2 x 3 mm |
| 净重 | 0.275 kg |
| 允许的最大有效载荷 | 0.5 kg cm² |
| 抓取力 | 35 N |
| 气缸直径夹爪 | 16 / 4 mm |
| 旋转气缸直径 | 20 / 10 mm |
| 查询旋转 | 0° / 180° 或 90° |
| 查询抓取 | 开放的 |
| 旋转角度 | 180° |
| 最小旋转时间 180° | 0.19 s |
| 噪声级 | < 65 dB (A) |
| 重复精度 | +/- 0.03 mm |
| 角度精度 | +/- 0.05° |
| 扭矩 | 0.4 Nm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø 7x3, 2x 安装螺栓 M4x16, 2x 安装螺栓 M4x35, 2x 螺纹销钉 M3x3 |