Afag 电动滑块 ES20 50425971

零件号:

AVENTICS-50425971

Electro slide ES20-200

Specifications

类型ES20-200
工装栅格板30 x 30 mm
固定螺纹M4
备选紧固螺纹M3
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H200 mm
净重2.1 kg
移动重量1.1 kg
标称电压72 V DC
驱动装置直线电机,电动
防护等级IP30
最大速度4.8 m/s
持续力31 N
峰值功率137 N
刚度系数12.5 N/A
重复精度+/- 0.05 mm
使用外部位移测量系统时的重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 7x3, 4x 安装螺栓 M4x12, 4x 弹簧圈 M4
附件MagSpring 侧面/前部, 弹簧平衡装置 ES20-50-SL, 外部位移测量系统 ES20, 2x 对中套筒 Ø 5x2.5, 电机电缆 M16, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/500,单相, MTZ 25x2b 模块支架,双中心
替代附件其他电机电缆, 其他调节器, 其他电源, 其他模块载体