Specifications
| 类型 | DG 20 |
| 工装栅格板 | 38 mm |
| 工作压力范围 | 6 +/- 1 bar |
| 压缩空气接口 P | M5 |
| 最低运行温度 | 10 °C |
| 最高运行温度 | 40 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 烘烤行程 | 2 x 6 mm |
| 净重 | 0.64 kg |
| 允许的最大有效载荷 | 3.5 kg cm² |
| 抓取力 | 60 N |
| 气缸直径夹爪 | 20 / 6 mm |
| 旋转气缸直径 | 25 / 6 mm |
| 查询旋转 | 0° / 180° 或 90° |
| 查询抓取 | 开放的 |
| 旋转角度 | 180° |
| 最小旋转时间 180° | 0.26 s |
| 噪声级 | 54 dB (A) |
| 重复精度 | +/- 0.03 mm |
| 角度精度 | +/- 0.05° |
| 扭矩 | 0.55 Nm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø8x3,5, 2x 内六角圆柱头安装螺栓 M5x16, 2x 安装螺栓 M5x45, 2x 螺纹销钉 M3x3, 4x 螺纹销钉 M5x4 |