Afag CR 20-D 系列旋转模块 50433055

零件号:

AVENTICS-50433055

Rotary module CR 20-D

Specifications

类型CR 20-D
工装栅格板48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
净重1.68 kg
耗气量 (180°)0.003 L
电气贯穿件6 x 1 A
流体贯穿件4 x M5
最小旋转时间 180°0.35 s
噪声级54 dB (A)
扭矩1.8 Nm
最大的质量转动惯量350 kg cm²
角度精度+/- 0.05°
位置2
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 特殊螺钉 M6x36/8, 2x 缓冲器 SD M10x1 -4, 4x O 型圈,2.49 x 0.66, 2 x 螺纹销钉, M5 x 4
附件INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1, 传感器-执行器电缆-6 针-母头-5 m-0-open-1, 传感器-执行器电缆-6 针-公头-0.6 m-0-open-1