Afag Afag SE30 系列旋转轴 50444476

零件号:

AVENTICS-50444476

Rotary axis SE30-2-50-W-E

Specifications

类型SE30-2-50-W-E
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
净重1.45 kg
流体贯穿件2
持续扭矩5.6 Nm
最大转速140 1/min
最大输出扭矩16 Nm
驱动装置电子
翻译50:1
编码器型号SV-TLL ABZ, 102400 Inc/U
重复精度+/- 0.0017 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 2x O 型圈,Ø 2.5x0.62
附件SE30 旋转限位安装套件, 电源 S01-48/960,三相, 电机电缆 M17, 调节器 C11xx-1S, 插头套件 C1xxx-1S
Alternative accessoriesAdditional motor cables, Additional regulators