Afag DG 20 系列旋转夹持器,零位 90° 50452096

零件号:

AVENTICS-50452096

Rotary gripper DG 20 home position 90°

Specifications

类型DG 20-90°
工装栅格板38 mm
工作压力范围6 +/- 1 bar
压缩空气接口 PM5
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
烘烤行程2 x 6 mm
净重0.635 kg
允许的最大有效载荷3.5 kg cm²
抓取力60 N
气缸直径夹爪20 / 6 mm
旋转气缸直径25 / 6 mm
查询旋转0° / 180° 或 90°
查询抓取开放的
旋转角度180°
最小旋转时间 180°0.26 s
噪声级< 65 dB (A)
重复精度+/- 0.03 mm
角度精度+/- 0.05°
扭矩0.55 Nm
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø8x3,5, 2x 内六角圆柱头安装螺栓 M5x16, 2x 安装螺栓 M5x45, 2x 螺纹销钉 M3x3, 4x 螺纹销钉 M5x4
附件末端挡块 90° DG 20(零位 90°), 传感器支架安装套件 DG 20