Afag DG 16-W 系列旋转夹爪 50453081

零件号:

AVENTICS-50453081

Rotary gripper angled DG 16-W

Specifications

类型DG 16-W
工装栅格板30 mm
工作压力范围6 +/- 1 bar
压缩空气接口 PM3
最低运行温度10 °C
最高运行温度40 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
空气湿度< 90 %
烘烤行程2 x 4 mm
净重0.326 kg
允许的最大有效载荷1.5 kg cm²
抓取力27 N
气缸直径夹爪16 / 4 mm
旋转气缸直径20 / 10 mm
查询旋转0° / 180° 或 90°
查询抓取开放的
旋转角度180°
最小旋转时间 180°0.22 s
噪声级< 65 dB (A)
重复精度+/- 0.05 mm
角度精度+/- 0.05°
扭矩0.4 Nm