Afag SREH-50 系列 IOL 智能旋转模块 50596230

零件号:

AVENTICS-50596230

Smart rotary module SREH-50-IOL-DP

Specifications

类型SREH-50-IOL-DP
工装栅格板38 x 38 mm
后部工装栅格板38 x 38 mm
法兰工装栅格板20 x 20, 30 x 30, 38 mm
侧面工装栅格板38 mm
固定螺纹M3 / M4 / M5
最低运行温度10 °C
最高运行温度35 °C
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
自重0.6 kg
最大径向载荷1350 N
最大轴向有效载荷1350 N
空转转速640/716 min
噪声级< 65 dB (A)
空心轴 Ø8.5 mm
额定转速480 1/min
最大的质量转动惯量0.0015 kg cm²
额定电压24 V DC
额定电流3 A
电流,最大值5 A
无电流多转LED 环