Specifications
| 类型 | ES20-50-SL-2S |
| 工装栅格板 | 30 x 30 mm |
| 固定螺纹 | M4 |
| 备选紧固螺纹 | M3 |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 行程 H | 50 mm |
| 净重 | 1.1 kg |
| 移动重量 | 0.5 kg |
| 标称电压 | 72 V DC |
| 驱动装置 | 直线电机,电动 + 增强型安全 2S * |
| 防护等级 | IP30 |
| 最大速度 | 6.8 m/s |
| 持续力 | 15 N |
| 峰值功率 | 67 N |
| 刚度系数 | 9 N/A |
| 重复精度 | +/- 0.05 mm |
| 使用外部位移测量系统时的重复精度 | +/- 0.02 mm |
| 安装位置 | 任意 |
| 包含在供货范围内 | 2x 对中套筒 Ø 7x3, 4x 安装螺栓 M4x12, 4x 弹簧圈 M4 |
| 附件 | MagSpring 侧面/前部, 弹簧平衡装置 ES20-50-SL, 外部位移测量系统 ES20, 对中套筒 Ø 5x2.5, 电机电缆 M16, 伺服调节器 C1251-2S, 调节器插头套件 C1251-2S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, MTZ 25x2b 模块支架,双中心, 电源 S01-72/500,单相 |
| 替代附件 | 其他电机电缆, 其他电源, 其他模块载体 |