Afag NVD 系列振动式再填充计量仪

Afag NVD 振动式再填充计量仪是一款高性能解决方案,可在自动化系统中高效而准确地进行零件送料操作。它可无缝集成到您的生产线中,为各种组件提供先进的功能和适应性。Afag NVD 振动式再填充计量仪采用前沿技术和耐用材料,确保性能可靠且稳定。凭借直观的控制和智能功能,这款料斗能够实现无缝操作,并准确完成零件送料任务。利用安沃驰提升您的自动化能力,在处理系统中达到出色的送料效率和产能。

Features

  • 完全空载运行至最后一个零件
  • 填充量为 5 升至 40 升
  • 填充重量可达 20 kg